- 衬垫 得林塑料, 轴承 含螺栓 不锈钢 – 相片 2, 热塑性的
- d1: M10
- d2: 36 mm
- l1: 150 mm
- h1: ~ 26 mm
- h2: 11 mm
- l2: 145,5 mm
- WS : 17 mm
- 静态荷重能力 max. : 10 kN
- 重量: 124 g
show article view
- 衬垫 得林塑料, 轴承 含螺栓 不锈钢 – 相片 2, 热塑性的
- d1: M12
- d2: 45 mm
- l1: 100 mm
- h1: ~ 30,5 mm
- h2: 13,2 mm
- l2: 94,5 mm
- WS : 19 mm
- 静态荷重能力 max. : 18 kN
- 重量: 150 g
show article view
- 衬垫 得林塑料, 轴承 含螺栓 不锈钢 – 相片 2, 热塑性的
- d1: M12
- d2: 45 mm
- l1: 150 mm
- h1: ~ 30,5 mm
- h2: 13,2 mm
- l2: 144,5 mm
- WS : 19 mm
- 静态荷重能力 max. : 18 kN
- 重量: 184 g
show article view
- 衬垫 得林塑料, 轴承 含螺栓 不锈钢 – 相片 2, 热塑性的
- d1: M16
- d2: 56 mm
- l1: 100 mm
- h1: ~ 37,5 mm
- h2: 15,5 mm
- l2: 94 mm
- WS : 24 mm
- 静态荷重能力 max. : 20 kN
- 重量: 285 g
show article view
- 衬垫 得林塑料, 轴承 含螺栓 不锈钢 – 相片 2, 热塑性的
- d1: M16
- d2: 56 mm
- l1: 200 mm
- h1: ~ 37,5 mm
- h2: 15,5 mm
- l2: 194 mm
- WS : 24 mm
- 静态荷重能力 max. : 20 kN
- 重量: 414 g
show article view
- 衬垫 得林塑料, 轴承 含螺栓 不锈钢 – 相片 2, 热塑性的
- d1: M20
- d2: 67 mm
- l1: 100 mm
- h1: ~ 49,5 mm
- h2: 19,5 mm
- l2: 92,5 mm
- WS : 30 mm
- 静态荷重能力 max. : 22 kN
- 重量: 573 g
show article view
- 衬垫 得林塑料, 轴承 含螺栓 不锈钢 – 相片 2, 热塑性的
- d1: M20
- d2: 67 mm
- l1: 200 mm
- h1: ~ 49,5 mm
- h2: 19,5 mm
- l2: 192,5 mm
- WS : 30 mm
- 静态荷重能力 max. : 22 kN
- 重量: 704 g
show article view
- 衬垫 得林塑料, 轴承 含螺栓 不锈钢 – 相片 2, 热塑性的
- d1: M24
- d2: 69 mm
- l1: 100 mm
- h1: ~ 55 mm
- h2: 24 mm
- l2: 91 mm
- WS : 36 mm
- 静态荷重能力 max. : 25 kN
- 重量: 718 g
show article view
- 衬垫 得林塑料, 轴承 含螺栓 不锈钢 – 相片 2, 热塑性的
- d1: M24
- d2: 69 mm
- l1: 200 mm
- h1: ~ 55 mm
- h2: 24 mm
- l2: 191 mm
- WS : 36 mm
- 静态荷重能力 max. : 25 kN
- 重量: 1016 g
show article view
材质
滚珠轴承
橡胶驾驶室
脚座
- 钢,热处理, 染黑
- 不锈钢 1.4305
- 得林白塑料 (POM)
有杆滚珠轴承
固定螺帽
- 钢, 染黑, ISO 4032
- 鋼, 染黑, DIN 934
- 不锈钢 A2, ISO 4032
- 不鏽鋼 A2, DIN 934
注意事项
对于版本d1 = M10和M12,锁紧螺母符合DIN 934标准。
规格表 EH 22590. 水平脚座 – 防滑保护