用来当作推力脚垫或脚座。
在嵌装垫外的塑料套可预防滑动。
這項商品 22590.1572 - 水平脚座 防滑保护 / 衬垫 得林塑料, 轴承 含螺栓 不锈钢 (d1: M16, l1: 200 mm) 為商品項目的相對應商品 水平脚座 防滑保护 (EH 22590.)
有杆滚珠轴承
橡胶驾驶室
固定螺帽
脚座
对于版本d1 = M10和M12,锁紧螺母符合DIN 934标准。
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws