22590.1452 - 水平脚座 
防滑保护   

用来当作推力脚垫或脚座。

在嵌装垫外的塑料套可预防滑动。 

這項商品 22590.1452 - 水平脚座  防滑保护    / 衬垫 和轴承 含螺栓 钢  (d1: M12, l1: 100 mm) 為商品項目的相對應商品 水平脚座  防滑保护    (EH 22590.)

版本
相片 
材质 
d1 [mm]
l1 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
衬垫 和轴承 含螺栓 钢 
相片 :
2
材质 :
钢,热处理, 染黑 
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
品项品号.:
22590.1452
文件
水平脚座 
  • 衬垫 和轴承 含螺栓 钢  – 相片  2, 热处理钢 
  • d1: M12
  • d2: 45 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 30,5 mm
  • h2: 13,2 mm
  • l2: 94,5 mm
  • WS : 19 mm
  • 静态荷重能力 max. : 35 kN
  • 重量: 252 g
水平脚座 

材质 

有杆滚珠轴承

  • 热处理钢,染黑 

橡胶驾驶室

  • 橡胶,黑色  

固定螺帽

  • 鋼, 染黑, DIN 934

脚座

  • 钢,热处理, 染黑 

注意事项

对于版本d1 = M10和M12,锁紧螺母符合DIN 934标准。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22590.1452