水平脚座  防滑保护   

EH 22590.

用来当作推力脚垫或脚座。

在嵌装垫外的塑料套可预防滑动。 

您的选择导致 57 打击

版本
相片 
材质 
d1 [mm]
l1 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
衬垫和 轴承 钢 
相片 :
1
材质 :
钢,热处理, 染黑 
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
-
品项品号.:
22590.1006
CAD
文件
水平脚座 
  • 衬垫和 轴承 钢  – 相片  1, 热处理钢 
  • d1: M6
  • d2: 22,5 mm
  • h1: ~ 16,5 mm
  • h2: 6,4 mm
  • t: 5 mm
  • WS : 10 mm
  • 静态荷重能力 max. : 10 kN
  • 重量: 19 g
show article view
水平脚座 
版本:
衬垫和 轴承 钢 
相片 :
1
材质 :
钢,热处理, 染黑 
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
-
品项品号.:
22590.1008
CAD
文件
水平脚座 
  • 衬垫和 轴承 钢  – 相片  1, 热处理钢 
  • d1: M8
  • d2: 28 mm
  • h1: ~ 20,6 mm
  • h2: 8,3 mm
  • t: 7 mm
  • WS : 13 mm
  • 静态荷重能力 max. : 18 kN
  • 重量: 40 g
show article view
水平脚座 
版本:
衬垫和 轴承 钢 
相片 :
1
材质 :
钢,热处理, 染黑 
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
-
品项品号.:
22590.1010
CAD
文件
水平脚座 
  • 衬垫和 轴承 钢  – 相片  1, 热处理钢 
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 11 mm
  • t: 9 mm
  • WS : 17 mm
  • 静态荷重能力 max. : 20 kN
  • 重量: 80 g
show article view
水平脚座 
版本:
衬垫和 轴承 钢 
相片 :
1
材质 :
钢,热处理, 染黑 
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
-
品项品号.:
22590.1012
CAD
文件
水平脚座 
  • 衬垫和 轴承 钢  – 相片  1, 热处理钢 
  • d1: M12
  • d2: 45 mm
  • h1: ~ 30,5 mm
  • h2: 13,2 mm
  • t: 11 mm
  • WS : 19 mm
  • 静态荷重能力 max. : 35 kN
  • 重量: 126 g
show article view
水平脚座 
版本:
衬垫和 轴承 钢 
相片 :
1
材质 :
钢,热处理, 染黑 
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
-
品项品号.:
22590.1016
CAD
文件
水平脚座 
  • 衬垫和 轴承 钢  – 相片  1, 热处理钢 
  • d1: M16
  • d2: 56 mm
  • h1: ~ 37,5 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 13,5 mm
  • WS : 24 mm
  • 静态荷重能力 max. : 45 kN
  • 重量: 241 g
show article view
水平脚座 
版本:
衬垫和 轴承 钢 
相片 :
1
材质 :
钢,热处理, 染黑 
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
-
品项品号.:
22590.1020
CAD
文件
水平脚座 
  • 衬垫和 轴承 钢  – 相片  1, 热处理钢 
  • d1: M20
  • d2: 67 mm
  • h1: ~ 49,5 mm
  • h2: 19,5 mm
  • t: 17 mm
  • WS : 30 mm
  • 静态荷重能力 max. : 55 kN
  • 重量: 480 g
show article view
水平脚座 
版本:
衬垫和 轴承 钢 
相片 :
1
材质 :
钢,热处理, 染黑 
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
-
品项品号.:
22590.1024
CAD
文件
水平脚座 
  • 衬垫和 轴承 钢  – 相片  1, 热处理钢 
  • d1: M24
  • d2: 69 mm
  • h1: ~ 55 mm
  • h2: 24 mm
  • t: 19 mm
  • WS : 36 mm
  • 静态荷重能力 max. : 65 kN
  • 重量: 554 g
show article view
水平脚座 
版本:
衬垫和 轴承 钢 
相片 :
1
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
-
品项品号.:
22590.1206
CAD
文件
水平脚座 
  • 衬垫和 轴承 钢  – 相片  1, 不锈钢   
  • d1: M6
  • d2: 22,5 mm
  • h1: ~ 16,5 mm
  • h2: 6,4 mm
  • t: 5 mm
  • WS : 10 mm
  • 静态荷重能力 max. : 8 kN
  • 重量: 17 g
show article view
水平脚座 
版本:
衬垫和 轴承 钢 
相片 :
1
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
-
品项品号.:
22590.1208
CAD
文件
水平脚座 
  • 衬垫和 轴承 钢  – 相片  1, 不锈钢   
  • d1: M8
  • d2: 28 mm
  • h1: ~ 20,6 mm
  • h2: 8,3 mm
  • t: 7 mm
  • WS : 13 mm
  • 静态荷重能力 max. : 14 kN
  • 重量: 36 g
show article view
水平脚座 
版本:
衬垫和 轴承 钢 
相片 :
1
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
-
品项品号.:
22590.1210
CAD
文件
水平脚座 
  • 衬垫和 轴承 钢  – 相片  1, 不锈钢   
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 11 mm
  • t: 9 mm
  • WS : 17 mm
  • 静态荷重能力 max. : 16 kN
  • 重量: 74 g
show article view
水平脚座 
版本:
衬垫和 轴承 钢 
相片 :
1
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
-
品项品号.:
22590.1212
CAD
文件
水平脚座 
  • 衬垫和 轴承 钢  – 相片  1, 不锈钢   
  • d1: M12
  • d2: 45 mm
  • h1: ~ 30,5 mm
  • h2: 13,2 mm
  • t: 11 mm
  • WS : 19 mm
  • 静态荷重能力 max. : 28 kN
  • 重量: 123 g
show article view
水平脚座 
版本:
衬垫和 轴承 钢 
相片 :
1
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
-
品项品号.:
22590.1216
CAD
文件
水平脚座 
  • 衬垫和 轴承 钢  – 相片  1, 不锈钢   
  • d1: M16
  • d2: 56 mm
  • h1: ~ 37,5 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 13,5 mm
  • WS : 24 mm
  • 静态荷重能力 max. : 36 kN
  • 重量: 241 g
show article view
水平脚座 
版本:
衬垫和 轴承 钢 
相片 :
1
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
-
品项品号.:
22590.1220
CAD
文件
水平脚座 
  • 衬垫和 轴承 钢  – 相片  1, 不锈钢   
  • d1: M20
  • d2: 67 mm
  • h1: ~ 49,5 mm
  • h2: 19,5 mm
  • t: 17 mm
  • WS : 30 mm
  • 静态荷重能力 max. : 44 kN
  • 重量: 500 g
show article view
水平脚座 
版本:
衬垫和 轴承 钢 
相片 :
1
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
-
品项品号.:
22590.1224
CAD
文件
水平脚座 
  • 衬垫和 轴承 钢  – 相片  1, 不锈钢   
  • d1: M24
  • d2: 69 mm
  • h1: ~ 55 mm
  • h2: 24 mm
  • t: 19 mm
  • WS : 36 mm
  • 静态荷重能力 max. : 52 kN
  • 重量: 517 g
show article view
水平脚座 
版本:
衬垫 得林塑料, 轴承 不锈钢 
相片 :
1
材质 :
得林白塑料 (POM) 
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
-
品项品号.:
22590.1106
CAD
文件
水平脚座 
  • 衬垫 得林塑料, 轴承 不锈钢  – 相片  1, 热塑性的 
  • d1: M6
  • d2: 22,5 mm
  • h1: ~ 16,5 mm
  • h2: 6,4 mm
  • t: 5 mm
  • WS : 10 mm
  • 静态荷重能力 max. : 4 kN
  • 重量: 7,8 g
show article view
水平脚座 
版本:
衬垫 得林塑料, 轴承 不锈钢 
相片 :
1
材质 :
得林白塑料 (POM) 
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
-
品项品号.:
22590.1108
CAD
文件
水平脚座 
  • 衬垫 得林塑料, 轴承 不锈钢  – 相片  1, 热塑性的 
  • d1: M8
  • d2: 28 mm
  • h1: ~ 20,6 mm
  • h2: 8,3 mm
  • t: 7 mm
  • WS : 13 mm
  • 静态荷重能力 max. : 7 kN
  • 重量: 17 g
show article view
水平脚座 
版本:
衬垫 得林塑料, 轴承 不锈钢 
相片 :
1
材质 :
得林白塑料 (POM) 
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
-
品项品号.:
22590.1110
CAD
文件
水平脚座 
  • 衬垫 得林塑料, 轴承 不锈钢  – 相片  1, 热塑性的 
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 11 mm
  • t: 9 mm
  • WS : 17 mm
  • 静态荷重能力 max. : 10 kN
  • 重量: 34 g
show article view
水平脚座 
版本:
衬垫 得林塑料, 轴承 不锈钢 
相片 :
1
材质 :
得林白塑料 (POM) 
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
-
品项品号.:
22590.1112
CAD
文件
水平脚座 
  • 衬垫 得林塑料, 轴承 不锈钢  – 相片  1, 热塑性的 
  • d1: M12
  • d2: 45 mm
  • h1: ~ 30,5 mm
  • h2: 13,2 mm
  • t: 11 mm
  • WS : 19 mm
  • 静态荷重能力 max. : 18 kN
  • 重量: 57 g
show article view
水平脚座 
版本:
衬垫 得林塑料, 轴承 不锈钢 
相片 :
1
材质 :
得林白塑料 (POM) 
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
-
品项品号.:
22590.1116
CAD
文件
水平脚座 
  • 衬垫 得林塑料, 轴承 不锈钢  – 相片  1, 热塑性的 
  • d1: M16
  • d2: 56 mm
  • h1: ~ 37,5 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 13,5 mm
  • WS : 24 mm
  • 静态荷重能力 max. : 20 kN
  • 重量: 96 g
show article view
水平脚座 
版本:
衬垫 得林塑料, 轴承 不锈钢 
相片 :
1
材质 :
得林白塑料 (POM) 
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
-
品项品号.:
22590.1120
CAD
文件
水平脚座 
  • 衬垫 得林塑料, 轴承 不锈钢  – 相片  1, 热塑性的 
  • d1: M20
  • d2: 67 mm
  • h1: ~ 49,5 mm
  • h2: 19,5 mm
  • t: 17 mm
  • WS : 30 mm
  • 静态荷重能力 max. : 22 kN
  • 重量: 190 g
show article view
水平脚座 
版本:
衬垫 得林塑料, 轴承 不锈钢 
相片 :
1
材质 :
得林白塑料 (POM) 
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
-
品项品号.:
22590.1124
CAD
文件
水平脚座 
  • 衬垫 得林塑料, 轴承 不锈钢  – 相片  1, 热塑性的 
  • d1: M24
  • d2: 69 mm
  • h1: ~ 55 mm
  • h2: 24 mm
  • t: 19 mm
  • WS : 36 mm
  • 静态荷重能力 max. : 25 kN
  • 重量: 240 g
show article view
水平脚座 
版本:
衬垫 和轴承 含螺栓 钢 
相片 :
2
材质 :
钢,热处理, 染黑 
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
60 mm
品项品号.:
22590.1410
CAD
文件
水平脚座 
  • 衬垫 和轴承 含螺栓 钢  – 相片  2, 热处理钢 
  • d1: M6
  • d2: 22,5 mm
  • l1: 60 mm
  • h1: ~ 16,5 mm
  • h2: 6,4 mm
  • l2: 57 mm
  • WS : 10 mm
  • 静态荷重能力 max. : 10 kN
  • 重量: 32 g
show article view
水平脚座 
版本:
衬垫 和轴承 含螺栓 钢 
相片 :
2
材质 :
钢,热处理, 染黑 
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
80 mm
品项品号.:
22590.1422
CAD
文件
水平脚座 
  • 衬垫 和轴承 含螺栓 钢  – 相片  2, 热处理钢 
  • d1: M8
  • d2: 28 mm
  • l1: 80 mm
  • h1: ~ 20,6 mm
  • h2: 8,3 mm
  • l2: 76 mm
  • WS : 13 mm
  • 静态荷重能力 max. : 18 kN
  • 重量: 69 g
show article view
水平脚座 
版本:
衬垫 和轴承 含螺栓 钢 
相片 :
2
材质 :
钢,热处理, 染黑 
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
100 mm
品项品号.:
22590.1438
CAD
文件
水平脚座 
  • 衬垫 和轴承 含螺栓 钢  – 相片  2, 热处理钢 
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 11 mm
  • l2: 95,5 mm
  • WS : 17 mm
  • 静态荷重能力 max. : 20 kN
  • 重量: 139 g
show article view
水平脚座 

材质 

滚珠轴承

  • 切削钢,表面硬化,染黑。 
  • 不锈钢 1.4305  

橡胶驾驶室

  • 橡胶,黑色  

脚座

  • 钢,热处理, 染黑 
  • 不锈钢 1.4305  
  • 得林白塑料 (POM) 

有杆滚珠轴承

  • 热处理钢,染黑 
  • 不锈钢 1.4305  

固定螺帽

  • 钢, 染黑, ISO 4032
  • 鋼, 染黑, DIN 934
  • 不锈钢 A2, ISO 4032
  • 不鏽鋼 A2, DIN 934

注意事项

对于版本d1 = M10和M12,锁紧螺母符合DIN 934标准。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22590. 水平脚座  – 防滑保护