版本:
组立工具, 气动式操作, (ExTool 030) 适合尺寸 (d1) 4 - 6
拉力 [kN]:
19 kN [在 7 bar ]
- 组立工具, 气动式操作, (ExTool 030) 适合尺寸 (d1) 4 - 6 – 相片 1
- 拉力 : 19 kN [在 7 bar ]
- 行程 : ~ 25 mm
- d1: ~ 23 mm
- d2: ~ 26 mm
- l1: ~ 353 mm
- l2: ~ 133 mm
- l3: ~ 73,5 mm
- h1: ~ 356 mm
- 重量: 5350 g
show article view
版本:
组合工具,气动操作 (ExTool 040-1),给尺寸 (d1) 7 to 10
拉力 [kN]:
24 kN [在 7 bar ]
- 组合工具,气动操作 (ExTool 040-1),给尺寸 (d1) 7 to 10 – 相片 1
- 拉力 : 24 kN [在 7 bar ]
- 行程 : ~ 18 mm
- d1: ~ 28 mm
- d2: ~ 34 mm
- l1: ~ 353 mm
- l2: ~ 133 mm
- l3: ~ 92 mm
- h1: ~ 356 mm
- 重量: 408 g
show article view
产品:
滑块
公称尺寸 d1: 4 mm
- ExTool 030 (22880.0510)
- 滑块
- 叙述: 滑块 – 相片 2
- 公称 d1: 4 mm
- 重量: 6,3 g
产品:
滑块
公称尺寸 d1: 5 mm
- ExTool 030 (22880.0510)
- 滑块
- 叙述: 滑块 – 相片 2
- 公称 d1: 5 mm
- 重量: 7,1 g
产品:
滑块
公称尺寸 d1: 6 mm
- ExTool 030 (22880.0510)
- 滑块
- 叙述: 滑块 – 相片 2
- 公称 d1: 6 mm
- 重量: 7 g
产品:
滑块
公称尺寸 d1: 7 mm
- ExTool 040-1 (22880.0520)
- 滑块
- 叙述: 滑块 – 相片 2
- 公称 d1: 7 mm
- 重量: 9,5 g
产品:
滑块
公称尺寸 d1: 8 mm
- ExTool 040-1 (22880.0520)
- 滑块
- 叙述: 滑块 – 相片 2
- 公称 d1: 8 mm
- 重量: 11 g
产品:
滑块
公称尺寸 d1: 9 mm
- ExTool 040-1 (22880.0520)
- 滑块
- 叙述: 滑块 – 相片 2
- 公称 d1: 9 mm
- 重量: 9,5 g
产品:
滑块
公称尺寸 d1: 10 mm
- ExTool 040-1 (22880.0520)
- 滑块
- 叙述: 滑块 – 相片 2
- 公称 d1: 10 mm
- 重量: 9,7 g
产品:
不锈钢本体与螺丝
用于Expander®密封栓塞
ExTool 030 (22880.0510)不锈钢本体与螺丝
: 不锈钢本体与螺丝
- ExTool 030 (22880.0510)
- 不锈钢本体与螺丝
- 叙述: 不锈钢本体与螺丝 – 相片 2
- 重量: 13 g
产品:
型式
用于Expander®密封栓塞
ExTool 030 (22880.0510)型式
: 型式
- ExTool 030 (22880.0510)
- 型式
- 叙述: 型式 – 相片 2
- 重量: 7,1 g
产品:
不锈钢本体与螺丝
用于Expander®密封栓塞
ExTool 040-1 (22880.0520)不锈钢本体与螺丝
: 不锈钢本体与螺丝
- ExTool 040-1 (22880.0520)
- 不锈钢本体与螺丝
- 叙述: 不锈钢本体与螺丝 – 相片 2
- 重量: 20 g
产品:
螺旋状, 附固定环, 黑色烤漆
用于Expander®密封栓塞
ExTool 030 (22880.0510)螺旋状, 附固定环, 黑色烤漆
: 螺旋状, 附固定环, 黑色烤漆
- ExTool 030 (22880.0510)
- 螺旋状, 附固定环, 黑色烤漆
- 叙述: 螺旋状, 附固定环, 黑色烤漆 – 相片 2
- 重量: 39 g
产品:
型式
用于Expander®密封栓塞
ExTool 040-1 (22880.0520)型式
: 型式
- ExTool 040-1 (22880.0520)
- 型式
- 叙述: 型式 – 相片 2
- 重量: 10 g
产品:
螺旋状, 附固定环, 黑色烤漆
用于Expander®密封栓塞
ExTool 040-1 (22880.0520)螺旋状, 附固定环, 黑色烤漆
: 螺旋状, 附固定环, 黑色烤漆
- ExTool 040-1 (22880.0520)
- 螺旋状, 附固定环, 黑色烤漆
- 叙述: 螺旋状, 附固定环, 黑色烤漆 – 相片 2
- 重量: 41 g
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含 SVHC 物质
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.
不含 65 号提案物质
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含冲突矿物
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。