用于 Expander® 拉锚式/延长拉锚式密封栓塞的安全且简单的组立工具。
注意: 机械式和气动式的组立工具,包含了撞槌,夹钳和夹钳外壳。
机械式组立工具:喷嘴包含在原始的配备内。
气动式组立工具:喷嘴须单独分开购买。
這項商品 22880.0510 - 组立工具 用于 Expander®附拉锚密封栓塞 / 组立工具, 气动式操作, (ExTool 030) 适合尺寸 (d1) 4 - 6 (拉力 : 19 kN [在 7 bar ]) 為商品項目的相對應商品 组立工具 用于 Expander®附拉锚密封栓塞 (EH 22880.)