用于 Expander® 拉锚式/延长拉锚式密封栓塞的安全且简单的组立工具。
注意: 机械式和气动式的组立工具,包含了撞槌,夹钳和夹钳外壳。
机械式组立工具:喷嘴包含在原始的配备内。
气动式组立工具:喷嘴须单独分开购买。
這項商品 22880.0520 - 组立工具 用于 Expander®附拉锚密封栓塞 / 组合工具,气动操作 (ExTool 040-1),给尺寸 (d1) 7 to 10 (拉力 : 24 kN [在 7 bar ]) 為商品項目的相對應商品 组立工具 用于 Expander®附拉锚密封栓塞 (EH 22880.)
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers