Expander® 密封栓塞在流体科技中,是种安全,快速且经济的封孔方式。例如夹治具结构中的液压鑽孔。当使用延长拉锚式密封栓塞时,可利用友善的组立工具来完成组立。
本体和梢子是预先组装好的,且适合在自动化过程中使用。
注意:
如果 Expander® 拉锚式密封栓塞使用在分隔沟槽时,则设定端可接受工作压力必须降低50%!
请参考接下来的产品资讯页中的技术资料。
這項商品 22880.0418 - Expander®密封栓塞 附细长型拉锚 / (d1: 8 mm) 為商品項目的相對應商品 Expander®密封栓塞 附细长型拉锚 (EH 22880.)
本体
梢子
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws