调整衬套  用于Expander®附细长型拉锚密封栓塞

EH 22880.

用于有延长拉锚的 Expander® 密封栓塞。 

您的选择导致 7 打击

d1 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
d1 [mm]:
4 mm
品项品号.:
22880.0424
CAD
文件
调整衬套 
  • d1: 4 mm
  • d2: 2,7 mm
  • 重量: 1,4 g
show article view
调整衬套 
d1 [mm]:
5 mm
品项品号.:
22880.0425
CAD
文件
调整衬套 
  • d1: 5 mm
  • d2: 3,2 mm
  • 重量: 2,5 g
show article view
调整衬套 
d1 [mm]:
6 mm
品项品号.:
22880.0426
CAD
文件
调整衬套 
  • d1: 6 mm
  • d2: 3,7 mm
  • 重量: 3,8 g
show article view
调整衬套 
d1 [mm]:
7 mm
品项品号.:
22880.0427
CAD
文件
调整衬套 
  • d1: 7 mm
  • d2: 4,6 mm
  • 重量: 4,8 g
show article view
调整衬套 
d1 [mm]:
8 mm
品项品号.:
22880.0428
CAD
文件
调整衬套 
  • d1: 8 mm
  • d2: 4,8 mm
  • 重量: 7,2 g
show article view
调整衬套 
d1 [mm]:
9 mm
品项品号.:
22880.0429
CAD
文件
调整衬套 
  • d1: 9 mm
  • d2: 5,2 mm
  • 重量: 9,6 g
show article view
调整衬套 
d1 [mm]:
10 mm
品项品号.:
22880.0430
CAD
文件
调整衬套 
  • d1: 10 mm
  • d2: 5,6 mm
  • 重量: 12 g
show article view
调整衬套 

材质 

本体

  • 表面硬化钢,表面硬化   
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22880. 调整衬套  – 用于Expander附细长型拉锚密封栓塞
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
分类:
操作说明书