定位感应器   自行校准,气动的 

EH 22800.

应用于夹治具中提供原料工件的定位控制。

接触情况由压缩空气回冲功能控制,指示于监测单元(参考编号 2280.612)上。

利用 2.5 bar 的工作压力可达到 0.005 mm 的稳定灵敏常数。 

您的选择导致 1 打击

版本
静态荷重能力 max.  [kN]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
含夹持棒 
静态荷重能力 max.  [kN]:
15 kN
品项品号.:
22800.0410
CAD
文件
定位感应器  
  • 含夹持棒 
  • 静态荷重能力 max. : 15 kN
  • 重量: 321 g
show article view
定位感应器  

材质 

胶封

  • PVC

支撑棒

  • 钢,染黑 

珠子 

  • 轴承钢,硬化 

本体

  • 钢,热处理,磷酸盐处理 

插入式凸管

  • 黄铜 

注意事项

其它资料欢迎洽询。 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22800. 定位感应器   – 自行校准,气动的 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.

 

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。