距离调整环  适用于分割定位柱 

EH 22120.

定距轴环调整分割定位柱的螺丝长度以适应不同螺纹长度。

您的选择导致 37 打击

d1 H12 [mm]
l ±0,1 [mm]
用于分割定位柱  [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
d1 H12 [mm]:
16 mm
l ±0,1 [mm]:
2 mm
用于分割定位柱  [mm]:
M16
品项品号.:
22120.0682
CAD
文件
距离调整环 
  • d1 H12: 16 mm
  • l ±0,1: 2 mm
  • d2 -0,1: 19 mm
  • 用于分割定位柱 : M16
  • 用于最后加工 : 3/4
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 1,3 g
show article view
距离调整环 
d1 H12 [mm]:
16 mm
l ±0,1 [mm]:
4 mm
用于分割定位柱  [mm]:
M16
品项品号.:
22120.0684
CAD
文件
距离调整环 
  • d1 H12: 16 mm
  • l ±0,1: 4 mm
  • d2 -0,1: 19 mm
  • 用于分割定位柱 : M16
  • 用于最后加工 : 3/4
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 2,8 g
show article view
距离调整环 
d1 H12 [mm]:
16 mm
l ±0,1 [mm]:
6 mm
用于分割定位柱  [mm]:
M16
品项品号.:
22120.0686
CAD
文件
距离调整环 
  • d1 H12: 16 mm
  • l ±0,1: 6 mm
  • d2 -0,1: 19 mm
  • 用于分割定位柱 : M16
  • 用于最后加工 : 3/4
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 3,8 g
show article view
距离调整环 
d1 H12 [mm]:
16 mm
l ±0,1 [mm]:
8 mm
用于分割定位柱  [mm]:
M16
品项品号.:
22120.0688
CAD
文件
距离调整环 
  • d1 H12: 16 mm
  • l ±0,1: 8 mm
  • d2 -0,1: 19 mm
  • 用于分割定位柱 : M16
  • 用于最后加工 : 3/4
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 4,8 g
show article view
距离调整环 
d1 H12 [mm]:
16 mm
l ±0,1 [mm]:
10 mm
用于分割定位柱  [mm]:
M16
品项品号.:
22120.0690
CAD
文件
距离调整环 
  • d1 H12: 16 mm
  • l ±0,1: 10 mm
  • d2 -0,1: 19 mm
  • 用于分割定位柱 : M16
  • 用于最后加工 : 3
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 6,1 g
show article view
距离调整环 
d1 H12 [mm]:
16 mm
l ±0,1 [mm]:
12 mm
用于分割定位柱  [mm]:
M16
品项品号.:
22120.0692
CAD
文件
距离调整环 
  • d1 H12: 16 mm
  • l ±0,1: 12 mm
  • d2 -0,1: 19 mm
  • 用于分割定位柱 : M16
  • 用于最后加工 : 3
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 7,3 g
show article view
距离调整环 
d1 H12 [mm]:
20 mm
l ±0,1 [mm]:
6 mm
用于分割定位柱  [mm]:
M20
品项品号.:
22120.0693
CAD
文件
距离调整环 
  • d1 H12: 20 mm
  • l ±0,1: 6 mm
  • d2 -0,1: 22 mm
  • 用于分割定位柱 : M20
  • 用于最后加工 : 1/3
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 3 g
show article view
距离调整环 
d1 H12 [mm]:
20 mm
l ±0,1 [mm]:
8 mm
用于分割定位柱  [mm]:
M20
品项品号.:
22120.0694
CAD
文件
距离调整环 
  • d1 H12: 20 mm
  • l ±0,1: 8 mm
  • d2 -0,1: 22 mm
  • 用于分割定位柱 : M20
  • 用于最后加工 : 1/3
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 4 g
show article view
距离调整环 
d1 H12 [mm]:
20 mm
l ±0,1 [mm]:
10 mm
用于分割定位柱  [mm]:
M20
品项品号.:
22120.0695
CAD
文件
距离调整环 
  • d1 H12: 20 mm
  • l ±0,1: 10 mm
  • d2 -0,1: 22 mm
  • 用于分割定位柱 : M20
  • 用于最后加工 : 1/3
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 4,9 g
show article view
距离调整环 
d1 H12 [mm]:
20 mm
l ±0,1 [mm]:
12 mm
用于分割定位柱  [mm]:
M20
品项品号.:
22120.0696
CAD
文件
距离调整环 
  • d1 H12: 20 mm
  • l ±0,1: 12 mm
  • d2 -0,1: 22 mm
  • 用于分割定位柱 : M20
  • 用于最后加工 : 1/3
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 5,9 g
show article view
距离调整环 
d1 H12 [mm]:
20 mm
l ±0,1 [mm]:
14 mm
用于分割定位柱  [mm]:
M20
品项品号.:
22120.0697
CAD
文件
距离调整环 
  • d1 H12: 20 mm
  • l ±0,1: 14 mm
  • d2 -0,1: 22 mm
  • 用于分割定位柱 : M20
  • 用于最后加工 : 1/3
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 6,9 g
show article view
距离调整环 
d1 H12 [mm]:
20 mm
l ±0,1 [mm]:
16 mm
用于分割定位柱  [mm]:
M20
品项品号.:
22120.0698
CAD
文件
距离调整环 
  • d1 H12: 20 mm
  • l ±0,1: 16 mm
  • d2 -0,1: 22 mm
  • 用于分割定位柱 : M20
  • 用于最后加工 : 1/3
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 9,3 g
show article view
距离调整环 
d1 H12 [mm]:
20 mm
l ±0,1 [mm]:
18 mm
用于分割定位柱  [mm]:
M20
品项品号.:
22120.0699
CAD
文件
距离调整环 
  • d1 H12: 20 mm
  • l ±0,1: 18 mm
  • d2 -0,1: 22 mm
  • 用于分割定位柱 : M20
  • 用于最后加工 : 1/3
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 9 g
show article view
距离调整环 

材质 

  • 不锈钢 1.4305  
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22120. 距离调整环  – 适用于分割定位柱