22120.0969 - 分割定位柱 
有固定凸缘 

分割定位目的。

固定在薄板.

小尺寸是这些分割定位柱的特色。

這項商品 22120.0969 - 分割定位柱  有固定凸缘  / 不含锁紧  (d1 -0,02 -0,05: 8 mm, l2: 18 mm) 為商品項目的相對應商品 分割定位柱  有固定凸缘  (EH 22120.)

材质 
版本
相片 
d1 -0,02 -0,05 [mm]
l2 [mm]
弹簧荷重 1) - F1 ~ [N]
弹簧荷重 1) - F2 ~ [N]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
不锈钢   
版本:
不含锁紧 
相片 :
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
18 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 15,5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
品项品号.:
22120.0969 2)
文件
分割定位柱 
  • 不含锁紧  – 相片  1, 不锈钢   
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 18 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 20 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 5,3 mm
  • d5: 10,4 mm
  • k: 34 mm
  • l1: 54 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 5,5 mm
  • s: 8 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 15,5 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 28 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 63 g
分割定位柱 

材质 

凸缘

  • 锌压铸, 镀锌 

固定梢子

  • 不锈钢 1.4305, 镀镍 

手把

  • 塑料(PA6),黑色,无光泽的 

注意事项

不可移动的旋钮。

操作

当使用锁定指数柱塞,旋钮被拉出并旋转90°。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22120.0969