分割定位目的。
這項商品 22110.0306 - 分割定位柱 附水平或螺丝凸缘 / 有拉环, 无锁固 (d1 h11: 6 mm) 為商品項目的相對應商品 分割定位柱 附水平或螺丝凸缘 (EH 22110.)
外壳
固定梢子
拉环
不可移动的旋钮。
通过垫圈ISO 7092进行组装。
当使用锁定分割定位柱时,拉出旋钮,转90度并由一个槽口固定 (此时锁销不可突出)。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers