分割定位柱的迷你分割 

EH 22110.

特别适合锁附薄板.

效能于最小空间需求.

您的选择导致 32 打击

材质 
版本
相片 
d1 0 -0,06 [mm]
d2 [mm]
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
材质 :
不锈钢   
版本:
with locking, knob black
相片 :
2
d1 0 -0,06 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
品项品号.:
22110.0054
CAD
文件
分割定位柱的迷你分割 
  • with locking, knob black – 相片  2, 不锈钢   
  • d1 0 -0,06: 4 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 min : 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 min : 3,5 mm
  • WS : 10 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 4,5 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 12 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 13 g
show article view
分割定位柱的迷你分割 
材质 :
不锈钢   
版本:
with locking, knob black
相片 :
2
d1 0 -0,06 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
品项品号.:
22110.0056
CAD
文件
分割定位柱的迷你分割 
  • with locking, knob black – 相片  2, 不锈钢   
  • d1 0 -0,06: 5 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 min : 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 min : 3,5 mm
  • WS : 10 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 4,5 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 12 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 14 g
show article view
分割定位柱的迷你分割 
材质 :
不锈钢   
版本:
with locking, knob black
相片 :
2
d1 0 -0,06 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
品项品号.:
22110.0058
CAD
文件
分割定位柱的迷你分割 
  • with locking, knob black – 相片  2, 不锈钢   
  • d1 0 -0,06: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min : 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 min : 4,5 mm
  • WS : 12 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 5 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 18 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 24 g
show article view
分割定位柱的迷你分割 
材质 :
不锈钢   
版本:
with locking, knob black
相片 :
2
d1 0 -0,06 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
品项品号.:
22110.0060
CAD
文件
分割定位柱的迷你分割 
  • with locking, knob black – 相片  2, 不锈钢   
  • d1 0 -0,06: 7 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min : 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 min : 4,5 mm
  • WS : 12 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 5 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 18 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 25 g
show article view
分割定位柱的迷你分割 
材质 :
不锈钢   
版本:
with locking, knob red
相片 :
2
d1 0 -0,06 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
品项品号.:
22110.2054
CAD
文件
分割定位柱的迷你分割 
  • with locking, knob red – 相片  2, 不锈钢   
  • d1 0 -0,06: 4 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 min : 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 min : 3,5 mm
  • WS : 10 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 4,5 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 12 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 13 g
show article view
分割定位柱的迷你分割 
材质 :
不锈钢   
版本:
with locking, knob red
相片 :
2
d1 0 -0,06 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
品项品号.:
22110.2056
CAD
文件
分割定位柱的迷你分割 
  • with locking, knob red – 相片  2, 不锈钢   
  • d1 0 -0,06: 5 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 min : 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 min : 3,5 mm
  • WS : 10 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 4,5 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 12 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 14 g
show article view
分割定位柱的迷你分割 
材质 :
不锈钢   
版本:
with locking, knob red
相片 :
2
d1 0 -0,06 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
品项品号.:
22110.2058
CAD
文件
分割定位柱的迷你分割 
  • with locking, knob red – 相片  2, 不锈钢   
  • d1 0 -0,06: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min : 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 min : 4,5 mm
  • WS : 12 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 5 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 18 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 24 g
show article view
分割定位柱的迷你分割 
材质 :
不锈钢   
版本:
with locking, knob red
相片 :
2
d1 0 -0,06 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
品项品号.:
22110.2060
CAD
文件
分割定位柱的迷你分割 
  • with locking, knob red – 相片  2, 不锈钢   
  • d1 0 -0,06: 7 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min : 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 min : 4,5 mm
  • WS : 12 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 5 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 18 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 25 g
show article view
分割定位柱的迷你分割 

材质 

本体

  • 钢,镀锌 
  • 不锈钢 1.4305  

固定梢子

  • 不锈钢 1.4305  

手把

  • 塑料(PA6),黑色,无光泽的 
  • Thermoplast PA 6, red, dull

注意事项

不可移动的旋钮。

组装 

锁入迷你分割定位柱.提起旋钮,六角将会松开以便组立.

螺丝长度可由分割定位柱衬套调整 (EH 22120.)。

操作

当使用自锁型旋钮,拉出旋钮,转30度并由一个缺口夹住 。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22110. 分割定位柱的迷你分割 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
请选择一个变体(订单表选项卡中的产品编号)以获取完整和详细的合规信息