22110.0706 - 分割定位柱的迷你分割 
基本型

特别适合锁附薄板.

效能于最小空间需求.

由于螺栓缩回,分割定位柱可以完全被锁入.

這項商品 22110.0706 - 分割定位柱的迷你分割  基本型 / 不含锁紧  (d1 h9: 5 mm, d2: M10) 為商品項目的相對應商品 分割定位柱的迷你分割  基本型 (EH 22110.)

材质 
版本
相片 
d1 h9 [mm]
d2 [mm]
弹簧荷重 1) - F1 ~ [N]
弹簧荷重 1) - F2 ~ [N]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
不锈钢   
版本:
不含锁紧 
相片 :
1
d1 h9 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
品项品号.:
22110.0706
文件
分割定位柱的迷你分割 
  • 不含锁紧  – 相片  1, 不锈钢   
  • d1 h9: 5 mm
  • d2: M10
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min : 6 mm
  • l3: 8 mm
  • WS : 12 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 6 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 16 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 25 g
分割定位柱的迷你分割 

材质 

本体

  • 不锈钢 1.4305  

固定梢子

  • 不锈钢 1.4305  

手把

  • 塑料(PA6),黑色,无光泽的 

注意事项

不可移动的旋钮。

组装 

锁入迷你分割定位柱.提起旋钮,六角将会松开以便组立.

螺丝长度可由分割定位柱衬套调整 (EH 22120.)。

操作

当使用自锁型旋钮,拉出旋钮,转30度并由一个缺口夹住 。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22110.0706