22110.0650 - 分割定位柱的迷你分割 
基本型

特别适合锁附薄板.

效能于最小空间需求.

由于螺栓缩回,分割定位柱可以完全被锁入.

這項商品 22110.0650 - 分割定位柱的迷你分割  基本型 / 含锁紧  (d1 h9: 8 mm, d2: M16) 為商品項目的相對應商品 分割定位柱的迷你分割  基本型 (EH 22110.)

材质 
版本
相片 
d1 h9 [mm]
d2 [mm]
弹簧荷重 1) - F1 ~ [N]
弹簧荷重 1) - F2 ~ [N]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
钢 
版本:
含锁紧 
相片 :
2
d1 h9 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
品项品号.:
22110.0650
文件
分割定位柱的迷你分割 
  • 含锁紧  – 相片  2, 钢 
  • d1 h9: 8 mm
  • d2: M16
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min : 10 mm
  • l3: 12 mm
  • WS : 17 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 11 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 35 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 64 g
分割定位柱的迷你分割 

材质 

本体

  • 钢,镀锌 

固定梢子

  • 不锈钢 1.4305  

手把

  • 塑料(PA6),黑色,无光泽的 

注意事项

不可移动的旋钮。

组装 

锁入迷你分割定位柱.提起旋钮,六角将会松开以便组立.

螺丝长度可由分割定位柱衬套调整 (EH 22120.)。

操作

当使用自锁型旋钮,拉出旋钮,转30度并由一个缺口夹住 。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22110.0650
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。