分割定位柱的迷你分割  不锈钢   

EH 22110.

特别适合锁附薄板.

效能于最小空间需求.

由于螺栓缩回,分割定位柱可以完全被锁入.

您的选择导致 28 打击

材质 
版本
相片 
d1 h9 [mm]
d2 [mm]
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
材质 :
不锈钢   
版本:
含锁紧 
相片 :
2
d1 h9 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
品项品号.:
22110.1150
CAD
文件
分割定位柱的迷你分割 
  • 含锁紧  – 相片  2
  • d1 h9: 8 mm
  • d2: M16
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min : 10 mm
  • l3: 12 mm
  • WS : 17 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 11 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 35 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 110 g
show article view
分割定位柱的迷你分割 
材质 :
不锈钢   
版本:
含锁紧 
相片 :
2
d1 h9 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
品项品号.:
22110.1152
CAD
文件
分割定位柱的迷你分割 
  • 含锁紧  – 相片  2
  • d1 h9: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min : 10 mm
  • l3: 12 mm
  • WS : 17 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 11 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 35 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 110 g
show article view
分割定位柱的迷你分割 
材质 :
不锈钢   
版本:
含锁紧 
相片 :
2
d1 h9 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
品项品号.:
22110.1154
CAD
文件
分割定位柱的迷你分割 
  • 含锁紧  – 相片  2
  • d1 h9: 10 mm
  • d2: M16
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min : 10 mm
  • l3: 12 mm
  • WS : 17 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 11 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 35 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 112 g
show article view
分割定位柱的迷你分割 
材质 :
不锈钢   
版本:
含锁紧 
相片 :
2
d1 h9 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
品项品号.:
22110.1156
CAD
文件
分割定位柱的迷你分割 
  • 含锁紧  – 相片  2
  • d1 h9: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min : 10 mm
  • l3: 12 mm
  • WS : 17 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 11 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 35 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 114 g
show article view
分割定位柱的迷你分割 

材质 

本体

  • 不锈钢 1.4305  

固定梢子

  • 不锈钢 1.4305  

手把

  • 不锈钢 1.4308

注意事项

不可移动的旋钮。

组装 

锁入迷你分割定位柱.提起旋钮,六角将会松开以便组立.

螺丝长度可由分割定位柱衬套调整 (EH 22120.)。

操作

当使用自锁型旋钮,拉出旋钮,转30度并由一个缺口夹住 。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22110. 分割定位柱的迷你分割  – 不锈钢