22123.0110 - 分割定位柱 
带有感应器

分割定位目的。

The index plunger with sensor makes it possible to monitor the indexing position of the indexing plunger. When it engages, the sensor already switches after 2/3 of the indexing distance l2. In addition to the electronic signal, the switching status is indicated directly on the sensor via an LED.

這項商品 22123.0110 - 分割定位柱  带有感应器 / 有手把 有锁固  (d1 -0,02 -0,05: 10 mm, d2: M16 x 1,5 mm, l2 min : 12 mm) 為商品項目的相對應商品 分割定位柱  带有感应器 (EH 22123.)

材质 
版本
相片 
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
弹簧荷重 1) - F1 [N]
弹簧荷重 1) - F2 [N]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
不锈钢   
版本:
有手把 有锁固 
相片 :
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
弹簧荷重 1) F1 [N]:
9,5 N
弹簧荷重 1) F2 [N]:
38 N
品项品号.:
22123.0110
文件
分割定位柱 
  • 有手把 有锁固  – 相片  2
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min : 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 64,5 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 14,5 mm
  • WS : 17 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: 9,5 N
  • 弹簧荷重 1) F2: 38 N
  • Operating temperature range min : -25 °C
  • Operating temperature range max. : 75 °C
  • 重量: 117 g
分割定位柱 

材质 

本体

  • 不锈钢 1.4305  

固定梢子

  • 不锈钢 1.4305, 镀镍 

手把

  • 塑料(PA6),黑色,无光泽的 

缆线 

  • 热塑性 PUR,黑色 

磁铁

  • 永久磁鐵

感测器 

  • 塑料(PA6),黑色,无光泽的 

固定螺帽

  • Stainless steel A2 (ISO 8675)

注意事项

不可移动的旋钮。

组装 

The enclosed separate sensor and sensor clip can be mounted with the enclosed Allen key. The derivation direction of the sensor cable can be determined individually.

  1. Push the sensor into the side of the sensor clip.
  2. Tighten the internal hexagon screw of the sensor with light hand force (max. 0.1 Nm).
  3. Clip the sensor clip into the annular groove of the index plunger in any position.
  4. By turning the sensor clip, the sensor cable's derivation direction can be adjusted.

Note:

To avoid interferences, no magnetic fields should act on the index plunger.

操作

当使用锁定分割定位柱时,拉出旋钮,转90度并由一个槽口固定 (此时锁销不可突出)。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22123.0110
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Index Plungers with sensor - electrical properties