产品筛选
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
More details
有手把, 无锁固 – 相片 1
d1 -0,02 -0,05: 4 mm
d2 : M8 x 1 mm
l2 min : 6 mm
d3 : 16 mm
l1 : 41,5 mm
l3 : 16 mm
l4 : 11,5 mm
WS : 10 mm
弹簧荷重 1) F1 : 4 N
弹簧荷重 1) F2 : 12,5 N
Operating temperature range min : -25 °C
Operating temperature range max. : 75 °C
重量: 34 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
More details
有手把, 无锁固 – 相片 1
d1 -0,02 -0,05: 5 mm
d2 : M10 x 1 mm
l2 min : 8 mm
d3 : 19 mm
l1 : 46,5 mm
l3 : 18 mm
l4 : 12,5 mm
WS : 12 mm
弹簧荷重 1) F1 : 5 N
弹簧荷重 1) F2 : 18 N
Operating temperature range min : -25 °C
Operating temperature range max. : 75 °C
重量: 46 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
More details
有手把, 无锁固 – 相片 1
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
l2 min : 9 mm
d3 : 23 mm
l1 : 54,5 mm
l3 : 22 mm
l4 : 12,5 mm
WS : 14 mm
弹簧荷重 1) F1 : 6 N
弹簧荷重 1) F2 : 25 N
Operating temperature range min : -25 °C
Operating temperature range max. : 75 °C
重量: 62 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
More details
有手把, 无锁固 – 相片 1
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
l2 min : 12 mm
d3 : 28 mm
l1 : 64,5 mm
l3 : 26 mm
l4 : 14,5 mm
WS : 17 mm
弹簧荷重 1) F1 : 8,5 N
弹簧荷重 1) F2 : 28 N
Operating temperature range min : -25 °C
Operating temperature range max. : 75 °C
重量: 105 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
More details
有手把, 无锁固 – 相片 1
d1 -0,02 -0,05: 10 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
l2 min : 12 mm
d3 : 28 mm
l1 : 64,5 mm
l3 : 26 mm
l4 : 14,5 mm
WS : 17 mm
弹簧荷重 1) F1 : 9,5 N
弹簧荷重 1) F2 : 38 N
Operating temperature range min : -25 °C
Operating temperature range max. : 75 °C
重量: 106 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
More details
有手把, 无锁固 – 相片 1
d1 -0,02 -0,05: 12 mm
d2 : M20 x 1,5 mm
l2 min : 15 mm
d3 : 33 mm
l1 : 78 mm
l3 : 33 mm
l4 : 16,5 mm
WS : 22 mm
弹簧荷重 1) F1 : 11,5 N
弹簧荷重 1) F2 : 40 N
Operating temperature range min : -25 °C
Operating temperature range max. : 75 °C
重量: 200 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
More details
有手把, 无锁固 – 相片 1
d1 -0,02 -0,05: 16 mm
d2 : M24 x 2 mm
l2 min : 20 mm
d3 : 33 mm
l1 : 85 mm
l3 : 38 mm
l4 : 18,5 mm
WS : 27 mm
弹簧荷重 1) F1 : 13 N
弹簧荷重 1) F2 : 54 N
Operating temperature range min : -25 °C
Operating temperature range max. : 75 °C
重量: 296 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
More details
有手把 有锁固 – 相片 2
d1 -0,02 -0,05: 4 mm
d2 : M8 x 1 mm
l2 min : 6 mm
d3 : 16 mm
l1 : 41,5 mm
l3 : 16 mm
l4 : 11,5 mm
WS : 10 mm
弹簧荷重 1) F1 : 4 N
弹簧荷重 1) F2 : 12,5 N
Operating temperature range min : -25 °C
Operating temperature range max. : 75 °C
重量: 34 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
More details
有手把 有锁固 – 相片 2
d1 -0,02 -0,05: 5 mm
d2 : M10 x 1 mm
l2 min : 8 mm
d3 : 19 mm
l1 : 46,5 mm
l3 : 18 mm
l4 : 12,5 mm
WS : 12 mm
弹簧荷重 1) F1 : 5 N
弹簧荷重 1) F2 : 18 N
Operating temperature range min : -25 °C
Operating temperature range max. : 75 °C
重量: 49 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
More details
有手把 有锁固 – 相片 2
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
l2 min : 9 mm
d3 : 23 mm
l1 : 54,5 mm
l3 : 22 mm
l4 : 12,5 mm
WS : 14 mm
弹簧荷重 1) F1 : 6 N
弹簧荷重 1) F2 : 25 N
Operating temperature range min : -25 °C
Operating temperature range max. : 75 °C
重量: 66 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
More details
有手把 有锁固 – 相片 2
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
l2 min : 12 mm
d3 : 28 mm
l1 : 64,5 mm
l3 : 26 mm
l4 : 14,5 mm
WS : 17 mm
弹簧荷重 1) F1 : 8,5 N
弹簧荷重 1) F2 : 28 N
Operating temperature range min : -25 °C
Operating temperature range max. : 75 °C
重量: 112 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
More details
有手把 有锁固 – 相片 2
d1 -0,02 -0,05: 10 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
l2 min : 12 mm
d3 : 28 mm
l1 : 64,5 mm
l3 : 26 mm
l4 : 14,5 mm
WS : 17 mm
弹簧荷重 1) F1 : 9,5 N
弹簧荷重 1) F2 : 38 N
Operating temperature range min : -25 °C
Operating temperature range max. : 75 °C
重量: 117 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
More details
有手把 有锁固 – 相片 2
d1 -0,02 -0,05: 12 mm
d2 : M20 x 1,5 mm
l2 min : 15 mm
d3 : 33 mm
l1 : 78 mm
l3 : 33 mm
l4 : 16,5 mm
WS : 22 mm
弹簧荷重 1) F1 : 11,5 N
弹簧荷重 1) F2 : 40 N
Operating temperature range min : -25 °C
Operating temperature range max. : 75 °C
重量: 206 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
More details
有手把 有锁固 – 相片 2
d1 -0,02 -0,05: 16 mm
d2 : M24 x 2 mm
l2 min : 20 mm
d3 : 33 mm
l1 : 85 mm
l3 : 38 mm
l4 : 18,5 mm
WS : 27 mm
弹簧荷重 1) F1 : 13 N
弹簧荷重 1) F2 : 54 N
Operating temperature range min : -25 °C
Operating temperature range max. : 75 °C
重量: 313 g
show article view
材质
本体
固定梢子
手把
缆线
磁铁
感测器
固定螺帽
Stainless steel A2 (ISO 8675)
注意事项
不可移动的旋钮。
组装
The enclosed separate sensor and sensor clip can be mounted with the enclosed Allen key. The derivation direction of the sensor cable can be determined individually.
Push the sensor into the side of the sensor clip.
Tighten the internal hexagon screw of the sensor with light hand force (max. 0.1 Nm).
Clip the sensor clip into the annular groove of the index plunger in any position.
By turning the sensor clip, the sensor cable's derivation direction can be adjusted.
Note:
To avoid interferences, no magnetic fields should act on the index plunger.
操作
当使用锁定分割定位柱时,拉出旋钮,转90度并由一个槽口固定 (此时锁销不可突出)。
规格表 EH 22123. 分割定位柱 – 带有感应器
Index Plungers with sensor - electrical properties
符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含 SVHC 物质
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.
不含 65 号提案物质
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含冲突矿物
Which type of connection is available?
3-pin plug M8x1 (knurled screw connection freely rotatable), with PUR cable 0.5 m
Which IP protection class is available?
P 67
What is the power consumption?
≤ 8 mA
How is the switching frequency?
1,000 Hz
In what temperature range may the sensor be used?
-25 °C to +75 °C
Is there a (reverse) polarity protection?
Yes
Is there a short-circuit protection?
Yes
Is there a switch-on impulse suppression?
Yes