适用于定位、供压或顶举。
由密封件装置,液体无法渗入定位柱。
這項商品 22060.0156 - Spring Plunger 有内六角和密封垫 / 切削钢, 增强 弹簧荷重 (d1: M16) 為商品項目的相對應商品 定位柱 有内六角和密封垫 (EH 22060.)
螺絲形支撐座
胶封
本体
弹簧
特殊的样式欢迎洽询。
定位柱经过特别测试,以得知其弹簧的范围和作用。
相较于 EH 22060.,即 "无密封", 尺寸 I 、弹簧荷重和温度会有误差。
需求的螺纹锁,请参阅附录 - 技术数据 -
定位柱可藉由沟槽或内六角来固定及移除。
利用专用工具在沟槽上固定 (顶销端)
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日
铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。