定位柱  有螺栓和内六角 

EH 22030.

适用于定位、供压或顶举。

您的选择导致 32 打击

材质 
弹簧荷重 
d1 [mm]
l [mm]
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
材质 :
不锈钢   
弹簧荷重 :
标准的  
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
48 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 72 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 155 N
品项品号.:
22030.0324
CAD
文件
Spring Plunger
  • 不锈钢, 标准弹簧荷重 
  • d1: M24
  • d2: 13 mm
  • l: 48 mm
  • WS : 12 mm
  • 行程  s: 8 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 72 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 155 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 104 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
不锈钢   
弹簧荷重 :
强化的 
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
15 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
品项品号.:
22030.0346
CAD
文件
Spring Plunger
  • 不锈钢, 增加 弹簧荷重 
  • d1: M6
  • d2: 2,7 mm
  • l: 15 mm
  • WS : 3 mm
  • 行程  s: 2 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 11 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 25 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 1,9 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
不锈钢   
弹簧荷重 :
强化的 
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 59 N
品项品号.:
22030.0348
CAD
文件
Spring Plunger
  • 不锈钢, 增加 弹簧荷重 
  • d1: M8
  • d2: 3,8 mm
  • l: 18 mm
  • WS : 4 mm
  • 行程  s: 2 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 23 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 59 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 4,2 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
不锈钢   
弹簧荷重 :
强化的 
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
23 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
品项品号.:
22030.0350
CAD
文件
Spring Plunger
  • 不锈钢, 增加 弹簧荷重 
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 23 mm
  • WS : 5 mm
  • 行程  s: 2,5 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 20 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 54 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 8,4 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
不锈钢   
弹簧荷重 :
强化的 
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
26 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 38 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 96 N
品项品号.:
22030.0352
CAD
文件
Spring Plunger
  • 不锈钢, 增加 弹簧荷重 
  • d1: M12
  • d2: 6,2 mm
  • l: 26 mm
  • WS : 6 mm
  • 行程  s: 3,5 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 38 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 96 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 13 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
不锈钢   
弹簧荷重 :
强化的 
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
33 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 50 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 100 N
品项品号.:
22030.0356
CAD
文件
Spring Plunger
  • 不锈钢, 增加 弹簧荷重 
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 33 mm
  • WS : 8 mm
  • 行程  s: 4,5 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 50 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 100 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 32 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
不锈钢   
弹簧荷重 :
强化的 
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
43 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 52 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 133 N
品项品号.:
22030.0360
CAD
文件
Spring Plunger
  • 不锈钢, 增加 弹簧荷重 
  • d1: M20
  • d2: 10 mm
  • l: 43 mm
  • WS : 10 mm
  • 行程  s: 6,5 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 52 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 133 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 68 g
show article view
Spring Plunger
材质 :
不锈钢   
弹簧荷重 :
强化的 
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
48 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 91 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 223 N
品项品号.:
22030.0364
CAD
文件
Spring Plunger
  • 不锈钢, 增加 弹簧荷重 
  • d1: M24
  • d2: 13 mm
  • l: 48 mm
  • WS : 12 mm
  • 行程  s: 8 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 91 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 223 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 108 g
show article view
Spring Plunger

材质 

螺絲形支撐座

  • 切削钢,硬化,染黑 
  • 不锈钢  1.4305, 氮化 

本体

  • 切削钢, 染黑 
  • 不锈钢 1.4305  

弹簧

  • 不锈钢   

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。 

定位柱经过特别测试,以得知其弹簧的范围和作用。

参考

需求的螺纹锁,请参阅附录 - 技术数据 - 

特性 

标准弹簧荷重: 无标示 

强化弹簧荷重: 以两条线标示 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22030. 定位柱  – 有螺栓和内六角 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Spring Plungers - Customized parts
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Spring Plungers - INCH
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Spring Plungers
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Spring Plungers
分类:
讯息素材
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
请选择一个变体(订单表选项卡中的产品编号)以获取完整和详细的合规信息