22030.0360 - Spring Plunger
有螺栓和内六角 

适用于定位、供压或顶举。

這項商品 22030.0360 - Spring Plunger 有螺栓和内六角  / 不锈钢, 增加 弹簧荷重  (d1: M20) 為商品項目的相對應商品 定位柱  有螺栓和内六角  (EH 22030.)

材质 
弹簧荷重 
d1 [mm]
l [mm]
弹簧荷重 1) - F1 ~ [N]
弹簧荷重 1) - F2 ~ [N]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
不锈钢   
弹簧荷重 :
强化的 
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
43 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 52 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 133 N
品项品号.:
22030.0360
文件
Spring Plunger
  • 不锈钢, 增加 弹簧荷重 
  • d1: M20
  • d2: 10 mm
  • l: 43 mm
  • WS : 10 mm
  • 行程  s: 6,5 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 52 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 133 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 68 g
Spring Plunger

材质 

螺絲形支撐座

  • 不锈钢  1.4305, 氮化 

本体

  • 不锈钢 1.4305  

弹簧

  • 不锈钢   

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。 

定位柱经过特别测试,以得知其弹簧的范围和作用。

参考

需求的螺纹锁,请参阅附录 - 技术数据 - 

特性 

强化弹簧荷重: 以两条线标示 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22030.0360
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Spring Plungers - INCH
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Spring Plungers - Special parts
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Spring Plungers
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Spring Plungers
分类:
讯息素材