适用于定位、供压或顶举。
藉由自我夹持,定位柱补偿定位孔高达 0.008" (英吋) 的公差。这将节省定位孔的加工成本。
這項商品 2B080.0050 - Spring Plunger 平滑,带有轴环以及滚珠,自动夹持 - INCH / (d1 +0,004: 3/16 英吋) 為商品項目的相對應商品 定位柱 平滑,带有轴环以及滚珠,自动夹持 - INCH (EH 2B080.)
本体
珠子
弹簧
特殊的样式欢迎洽询。
定位柱经过特别测试,以得知其弹簧的范围和作用。
索引阻力的计算,细节请参考本章节的起始。
本体的弹性设计使得手动固定或顶部固定成为可能。