专门设计用于在工具制造使用。
可用于顶销和弹簧止块。
无法让完整的定位柱或任何个别的零件从固定孔出来。
這項商品 22070.0006 - Spring Plunger 光滑 / 切削钢, 标准弹簧荷重 (d1 -0,05: 6 mm) 為商品項目的相對應商品 定位柱 光滑 (EH 22070.)
螺絲形支撐座
本体
弹簧
特殊的样式欢迎洽询。
定位柱经过特别测试,以得知其弹簧的范围和作用。
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日