适用于定位、供压或顶举。
此版本较标准版本有更高的弹簧力。EH 22080 定位柱是平滑的,带有轴环和滚珠。
這項商品 22080.1108 - Spring Plunger 光滑,长,带领和球 / (d1 +0,1 +0,04: 8 mm) 為商品項目的相對應商品 定位柱 光滑,长,带领和球 (EH 22080.)
本体
珠子
弹簧
特殊的样式欢迎洽询。
定位柱经过特别测试,以得知其弹簧的范围和作用。
索引阻力的计算,细节请参考本章节的起始。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers