22400.1203 - 绳索

绳索固定于定位扣件 EH 22340., EH 22350., EH 22370. and EH 22380., EH 22360., EH 22400. 避免可能的松脱.

這項商品 22400.1203 - 绳索 / 不锈钢,有夹子和孔眼 (l: 300 mm) 為商品項目的相對應商品 保持缆  (EH 22400.)

材质 
版本
相片 
披复  
l [mm]
l2 max.  [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
不锈钢   
版本:
带固定夹和孔眼  
相片 :
5
披复  :
无涂布 
l [mm]:
300 mm
l2 max.  [mm]:
-
品项品号.:
22400.1203 2)
文件
绳索
  • 不锈钢,有夹子和孔眼 – 相片  5, 无涂布 
  • l: 300 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 适合的: 5 mm/6 mm
  • 重量: 7,3 g
绳索

材质 

环 

  • 不锈钢   

绳索

  • 不锈钢   

表面涂层绳索

  • 无涂布 

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。 

模型图片3和图片4 符合 MIL-DTL-83420。 

组装 

用软面锤将支撑夹 (图5/6) 固定到球锁定销上。用螺丝起子可将其翘起拆装。 

塑料版本(图片7):  固定之后切断面没有毛边.

螺旋状设计(图片8)具有非常高效率的工作长度.

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22400.1203
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Ball Lock Pins - INCH
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Ball Lock Pins - Special parts
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Ball Lock Pins
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Ball Lock Pins
分类:
讯息素材