绳索固定于定位扣件 EH 22340., EH 22350., EH 22370. and EH 22380., EH 22360., EH 22400. 避免可能的松脱.
這項商品 22400.1142 - 绳索 / 不锈钢,有夹子和孔眼 (l: 200 mm) 為商品項目的相對應商品 保持缆 (EH 22400.)
环
绳索
表面涂层绳索
特殊的样式欢迎洽询。
模型图片3和图片4 符合 MIL-DTL-83420。
用软面锤将支撑夹 (图5/6) 固定到球锁定销上。用螺丝起子可将其翘起拆装。
塑料版本(图片7): 固定之后切断面没有毛边.
螺旋状设计(图片8)具有非常高效率的工作长度.
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.