绳索固定于定位扣件 EH 22340., EH 22350., EH 22370. and EH 22380., EH 22360., EH 22400. 避免可能的松脱.
這項商品 22400.0931 - 绳索 / 不锈钢, 有2个固定圈 (l: 200 mm) 為商品項目的相對應商品 保持缆 (EH 22400.)
附加环
绳索
表面涂层绳索
特殊的样式欢迎洽询。
模型图片3和图片4 符合 MIL-DTL-83420。
用软面锤将支撑夹 (图5/6) 固定到球锁定销上。用螺丝起子可将其翘起拆装。
塑料版本(图片7): 固定之后切断面没有毛边.
螺旋状设计(图片8)具有非常高效率的工作长度.
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws