EH 22620.
基本的组件安装到夹持装置,夹爪,夹臂,爪夹给予系统等。
变速器的高转动力矩和保持力,例如:在铸造和锻造件。
您的选择导致 12 打击
More details
本体
有肋纹
四方型适合校准,因此提供一个支承表面的高保持力。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。