基本的组件安装到夹持装置,夹爪,夹臂,爪夹给予系统等。
变速器的高转动力矩和保持力,例如:在铸造和锻造件。
這項商品 22620.0080 - 夹持器 圆形/方形 带有硬金属嵌件,有肋纹的 / 圆的 (d1 -0,13: 20 mm, h1 -0,13: 10 mm) 為商品項目的相對應商品 夹持器 圆形/方形 带有硬金属嵌件,有肋纹的 (EH 22620.)
本体
有肋纹
四方型适合校准,因此提供一个支承表面的高保持力。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers