22630.0032 - 定位梢 
DIN 6321

圆柱形定位梢适用于将工件定位于公差孔内,以及适合作为止动组件及脚垫。

扁平定位梢则惯用于克服公差、各孔之间差异,以及将组件定位于单一方向。

座销的接触表面没有中心 (图一)。

這項商品 22630.0032 - 定位梢  DIN 6321 / 定位梢,圆柱形, DIN 6321,型式B  (d1 g6: 25 mm, l1: 15 mm) 為商品項目的相對應商品 定位梢  DIN 6321 (EH 22630.)

版本
相片 
d1 g6 [mm]
l1 [mm]
d2 n6 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
定位梢,圆柱形, DIN 6321,型式B 
相片 :
1
d1 g6 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
品项品号.:
22630.0032
文件
定位梢 
  • 定位梢,圆柱形, DIN 6321,型式B  – 相片  1
  • d1 g6: 25 mm
  • l1: 15 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • l4: 9 mm
  • 定位孔  D1 H7: 12 mm
  • 重量: 66 g
定位梢 

材质 

  • 工具钢,硬化,研磨 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22630.0032