22680.0428 - 承座销 
销型  

适合作为实心且精密的底座组件及止动组件,而梢状型式的此种定位梢,可应用于定位点窄小的组件中。

表面感应硬化和地面

這項商品 22680.0428 - 承座销  销型   / 有公牙  (l1 ±0,01: 50 mm, d1: M10, d2: 8 mm) 為商品項目的相對應商品 承座销  销型   (EH 22680.)

版本
相片 
l1 ±0,01 [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
有公牙 
相片 :
1
l1 ±0,01 [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
8 mm
品项品号.:
22680.0428
文件
承座销 
  • 有公牙  – 相片  1
  • l1 ±0,01: 50 mm
  • d1: M10
  • d2: 8 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 25 mm
  • d3: 19 mm
  • WS : 17 mm
  • 起动 扭力  max. : 32 Nm
  • 重量: 58 g
承座销 

材质 

  • 钢,热处理, 染黑 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22680.0428