- 有肋纹 – 相片 1
- d1 ±0,1: 8,3 mm
- d2 ±0,2: 9,1 mm
- d3: ~ 7,7 mm
- h1: 5 mm
- t: 2 mm
- 重量: 3,3 g
show article view
- 有肋纹 – 相片 1
- d1 ±0,1: 11,3 mm
- d2 ±0,2: 12,1 mm
- d3: ~ 10,6 mm
- h1: 5 mm
- t: 2 mm
- 重量: 5,8 g
show article view
- 有肋纹 – 相片 1
- d1 ±0,1: 12,6 mm
- d2 ±0,2: 13,4 mm
- d3: ~ 11,9 mm
- h1: 5 mm
- t: 3 mm
- 重量: 6,7 g
show article view
- 有肋纹 – 相片 1
- d1 ±0,15: 16,6 mm
- d2 ±0,2: 17,4 mm
- d3: ~ 16 mm
- h1: 5 mm
- t: 3 mm
- 重量: 12 g
show article view
- 有肋纹 – 相片 1
- d1 ±0,15: 21,6 mm
- d2 ±0,2: 22,4 mm
- d3: ~ 21 mm
- h1: 5 mm
- t: 3 mm
- 重量: 21 g
show article view
- 有中心点 – 相片 2
- d1 ±0,1: 8,3 mm
- d2 ±0,2: 9,1 mm
- d3: ~ 6,3 mm
- h1: 5,8 mm
- h2: 5 mm
- 重量: 3,6 g
show article view
- 有中心点 – 相片 2
- d1 ±0,1: 11,3 mm
- d2 ±0,2: 12,1 mm
- d3: ~ 9,3 mm
- h1: 5,8 mm
- h2: 5 mm
- 重量: 6,7 g
show article view
- 有中心点 – 相片 2
- d1 ±0,1: 12,6 mm
- d2 ±0,2: 13,4 mm
- d3: ~ 10 mm
- h1: 5,8 mm
- h2: 5 mm
- 重量: 8,2 g
show article view
组装
固定方式可以藉由焊接, 上胶或压入. 固定时, 三个定位卷标确保正确中心位置, 并防止回转. 依据个别零件来选择的安装直径d1 ~ d2