基本的组件安装到夹持装置,夹爪,夹臂,爪夹给予系统等。
对于高保持力的耐磨传输证明,即在铸钢或锻钢件。
這項商品 22620.0615 - 超硬入子 / 有肋纹 (d1 ±0,15: 16,6 mm) 為商品項目的相對應商品 超硬入子 (EH 22620.)
入子
固定方式可以藉由焊接, 上胶或压入. 固定时, 三个定位卷标确保正确中心位置, 并防止回转. 依据个别零件来选择的安装直径d1 ~ d2