22620.0611 - 超硬入子 

基本的组件安装到夹持装置,夹爪,夹臂,爪夹给予系统等。

对于高保持力的耐磨传输证明,即在铸钢或锻钢件。

這項商品 22620.0611 - 超硬入子  / 有肋纹   (d1 ±0,1: 11,3 mm) 為商品項目的相對應商品 超硬入子  (EH 22620.)

版本
相片 
d1 [mm]
h1 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
有肋纹  
相片 :
1
d1 [mm]:
11,3 mm
h1 [mm]:
5 mm
品项品号.:
22620.0611
文件
超硬入子 
  • 有肋纹   – 相片  1
  • d1 ±0,1: 11,3 mm
  • d2 ±0,2: 12,1 mm
  • d3: ~ 10,6 mm
  • h1: 5 mm
  • t: 2 mm
  • 重量: 5,8 g
超硬入子 

材质 

入子

  • 硬金属,有肋纹 

组装 

固定方式可以藉由焊接, 上胶或压入. 固定时, 三个定位卷标确保正确中心位置, 并防止回转. 依据个别零件来选择的安装直径d1 ~ d2

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22620.0611