快速和容易使用的重荷重起重零件,具有可移动钩环和锁定螺栓,防止意外的解锁。特殊起重设备如带环螺栓的螺纹,将不再被工件需要。
抗腐蚀和摩擦,因此适用于户外。非常扎实,高负载力的沉淀硬化销。
這項商品 22350.0751 - 顶上梢 自行锁附,不锈钢 / (d1 -0,04 -0,08: 13,8 mm, l1 +0,6: 25 mm) 為商品項目的相對應商品 顶上梢 自行锁附,不锈钢 (EH 22350.)
梢子零件
按钮
钩环
弹簧
检
每个超模针包含内有符合欧规的指示手册。
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日
铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers