阶梯夹爪 用于夹具螺杆

EH 1702.

  • 表面和侧面,与螺纹,用于安装的平行夹爪
  • 夹紧面研磨
  • 进一步的可替换式夹爪也可以安装(品号 1701.250 - 1701.280)
  • 适合安装夹具螺栓
  • 第一和第二夹紧操作,无需调整

适合安装的弹入系统(品号 1701.190 - 1701.200)

注意:

这些是刚性的夹爪它们只适合于矩形工件(锯痕) - 并行小于或等于0.5mm(// <= 0.5)和圆柱形工件 - 圆度小于或等于0.5(0 <= 0.5)。

您的选择导致 2 打击

版本
相片 
夹钳宽度  [mm]
b1 [mm]
b2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
c [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
夹爪, 固定
相片 :
1
夹钳宽度  [mm]:
125 mm
b1 [mm]:
124,4 mm
b2 [mm]:
74 mm
l1 [mm]:
92 mm
l2 [mm]:
43 mm
l3 [mm]:
34 mm
h1 [mm]:
39,5 mm
h2 [mm]:
20 mm
c [mm]:
24 mm
品项品号.:
1702.400
CAD
文件
阶梯夹爪
  • 夹爪, 固定 – 相片  1
  • 夹钳宽度 : 125 mm
  • b1: 124,4 mm
  • b2: 74 mm
  • l1: 92 mm
  • l2: 43 mm
  • l3: 34 mm
  • h1: 39,5 mm
  • h2: 20 mm
  • c: 24 mm
  • 重量: 3 kg
show article view
阶梯夹爪
版本:
Jaw, movable
相片 :
2
夹钳宽度  [mm]:
125 mm
b1 [mm]:
124,4 mm
b2 [mm]:
74 mm
l1 [mm]:
70 mm
l2 [mm]:
40 mm
l3 [mm]:
47 mm
h1 [mm]:
39,5 mm
h2 [mm]:
20 mm
c [mm]:
24 mm
品项品号.:
1702.500
CAD
文件
阶梯夹爪
  • Jaw, movable – 相片  2
  • 夹钳宽度 : 125 mm
  • b1: 124,4 mm
  • b2: 74 mm
  • l1: 70 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 47 mm
  • h1: 39,5 mm
  • h2: 20 mm
  • c: 24 mm
  • 重量: 1800 g
show article view
阶梯夹爪

材质 

  • 钢, 硬化 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 1702. 阶梯夹爪 – 用于夹具螺杆
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Gripp Clamping
分类:
产品描述
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
FAQ - 多向台钳 MS 125  
分类:
常问问题
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性 
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
What is the difference between the MS 125 and an ordinary machine vice?

Since it comes with a modular design and can be paired with a large variety of jaws and associated equipment, the MS 125 is considerably more versatile than a standard machine vice.