适合安装的弹入系统(品号 1701.190 - 1701.200)
注意:
这些是刚性的夹爪它们只适合于矩形工件(锯痕) - 并行小于或等于0.5mm(// <= 0.5)和圆柱形工件 - 圆度小于或等于0.5(0 <= 0.5)。
這項商品 1702.400 - 阶梯夹爪 用于夹具螺杆 / 夹爪, 固定 () 為商品項目的相對應商品 阶梯夹爪 用于夹具螺杆 (EH 1702.)
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers