适合安装的弹入系统(品号 1701.190 - 1701.200)
注意:
这些是刚性的夹爪它们只适合于矩形工件(锯痕) - 并行小于或等于0.5mm(// <= 0.5)和圆柱形工件 - 圆度小于或等于0.5(0 <= 0.5)。
這項商品 1702.500 - 阶梯夹爪 用于夹具螺杆 / Jaw, movable () 為商品項目的相對應商品 阶梯夹爪 用于夹具螺杆 (EH 1702.)
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers