颚  有肋纹  

EH 1701.

  • 标准夹爪具有小的表面,可以增加特定的接触压力
  • 请单独订购安装螺斯(品号1701.300)
  • 本产品成对贩卖

您的选择导致 1 打击

夹钳宽度  [mm]
b [mm]
l [mm]
h [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
夹钳宽度  [mm]:
125 mm
b [mm]:
125 mm
l [mm]:
15 mm
h [mm]:
40 mm
品项品号.:
1701.250
CAD
文件
颚 
  • 夹钳宽度 : 125 mm
  • b: 125 mm
  • l: 15 mm
  • h: 40 mm
  • 重量: 1200 g
show article view
颚 

材质 

  • 钢, 硬化 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 1701. 颚  – 有肋纹  
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Conventional Clamping
分类:
产品描述
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
FAQ - 多向台钳 MS 125  
分类:
常问问题
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性 
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
What is the difference between the MS 125 and an ordinary machine vice?

Since it comes with a modular design and can be paired with a large variety of jaws and associated equipment, the MS 125 is considerably more versatile than a standard machine vice.