1701.250 - 颚 
有肋纹  

  • 标准夹爪具有小的表面,可以增加特定的接触压力
  • 请单独订购安装螺斯(品号1701.300)
  • 本产品成对贩卖

這項商品 1701.250 - 颚  有肋纹   / () 為商品項目的相對應商品 颚  有肋纹   (EH 1701.)

夹钳宽度  [mm]
b [mm]
l [mm]
h [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
夹钳宽度  [mm]:
125 mm
b [mm]:
125 mm
l [mm]:
15 mm
h [mm]:
40 mm
品项品号.:
1701.250
文件
颚 
  • 夹钳宽度 : 125 mm
  • b: 125 mm
  • l: 15 mm
  • h: 40 mm
  • 重量: 1200 g
颚 

材质 

  • 钢, 硬化 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1701.250
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Conventional Clamping
分类:
产品描述
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性