五面加工夹钳套组 

EH 1704.

  • 下拉零件适用于夹持和拉动未加工的夹紧面下降到导轨上或提供的90mm的支撑板
  • 这样工件可以被夹持几乎精确地平行导轨加工
  • 直接接触支撑板大幅降低工件的振动
  • 4个楔形转接头适用于五面加工夹爪(品号1704.410)
  • 4×楔形零件,四点(品号1703.340)
  • 4个楔形零件,微型夹具(品号1703.350)
  • 2个可插入板(H= 90 MM)(品号1704.520)
  • 20×螺丝 M 6×8(品号1704.600) 

您的选择导致 1 打击

夹钳宽度  [mm]

More details

品项品号.
文件
价格 [€]
可用
夹钳宽度  [mm]:
125 mm
品项品号.:
1704.300
文件
五面加工夹钳套组 
  • 夹钳宽度 : 125 mm
  • 插入板 b1: 125 mm
  • 插入板 b2: 98 mm
  • 插入板 b3: 108 mm
  • 插入板 l1: 7,6 mm
  • 插入板 h1: 90 mm
  • 插入板 h2: 56 mm
  • 插入板 h3: 53 mm
  • 楔形转接头 b4: 24,15 mm
  • 楔形转接头 l2: 11,8 mm
  • 楔形转接头 h4: 21,45 mm
  • 重量: 1790 g
show article view
五面加工夹钳套组 

材质 

  • 根据要求 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 1704. 五面加工夹钳套组 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
操作手冊多工虎鉗  MS 125 - 套
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Five-sided Machining
分类:
产品描述
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
FAQ - 多向台钳 MS 125  
分类:
常问问题
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性 
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
What is the difference between the MS 125 and an ordinary machine vice?

Since it comes with a modular design and can be paired with a large variety of jaws and associated equipment, the MS 125 is considerably more versatile than a standard machine vice.