插入板

EH 1704.

  • 三个支持高度
  • 用于水平调整工件的五面加工夹爪
  • 高精度研磨
  • 供货时不包含 M 6×8 mm 的安装螺丝(品号1704.600)
  • 本产品是成对供应

您的选择导致 3 打击

b1 [mm]
b2 [mm]
b3 [mm]
l [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
h3 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
b1 [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
98 mm
b3 [mm]:
108 mm
l [mm]:
7,6 mm
h1 [mm]:
70 mm
h2 [mm]:
56 mm
h3 [mm]:
53 mm
品项品号.:
1704.500
CAD
文件
插入板
  • b1: 125 mm
  • b2: 98 mm
  • b3: 108 mm
  • l: 7,6 mm
  • h1: 70 mm
  • h2: 56 mm
  • h3: 53 mm
  • 重量: 218 g
show article view
插入板
b1 [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
98 mm
b3 [mm]:
108 mm
l [mm]:
7,6 mm
h1 [mm]:
85 mm
h2 [mm]:
56 mm
h3 [mm]:
53 mm
品项品号.:
1704.510
CAD
文件
插入板
  • b1: 125 mm
  • b2: 98 mm
  • b3: 108 mm
  • l: 7,6 mm
  • h1: 85 mm
  • h2: 56 mm
  • h3: 53 mm
  • 重量: 343 g
show article view
插入板
b1 [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
98 mm
b3 [mm]:
108 mm
l [mm]:
7,6 mm
h1 [mm]:
90 mm
h2 [mm]:
56 mm
h3 [mm]:
53 mm
品项品号.:
1704.520
CAD
文件
插入板
  • b1: 125 mm
  • b2: 98 mm
  • b3: 108 mm
  • l: 7,6 mm
  • h1: 90 mm
  • h2: 56 mm
  • h3: 53 mm
  • 重量: 356 g
show article view
插入板

材质 

  • 钢, 硬化 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 1704. 插入板
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Five-sided Machining
分类:
产品描述
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
FAQ - 多向台钳 MS 125  
分类:
常问问题
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性 
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
What is the difference between the MS 125 and an ordinary machine vice?

Since it comes with a modular design and can be paired with a large variety of jaws and associated equipment, the MS 125 is considerably more versatile than a standard machine vice.