星形把手  有轴向轴承 

EH 24700.

轴向支承的优点:

  • -藉由减少表面摩擦,能以相同握柄尺寸提供双倍的固夹力道。
  • -藉由固定的定位面提供工件的保护。
  • -螺栓拥有更高的预夹力道,使安装固定的需求也少。

您的选择导致 12 打击

版本
相片 
d1 [mm]
d2 [mm]
l +2 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
有母牙  
相片 :
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l +2 [mm]:
-
品项品号.:
24700.0040
CAD
文件
星形把手 
  • 有母牙   – 相片  1
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • d3: 24 mm
  • h1: ~ 27 mm
  • h2: ~ 15 mm
  • t1 min : 12,5 mm
  • t2: 5 mm
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 45 g
show article view
星形把手 
版本:
有母牙  
相片 :
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l +2 [mm]:
-
品项品号.:
24700.0050
CAD
文件
星形把手 
  • 有母牙   – 相片  1
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d3: 25 mm
  • h1: ~ 34 mm
  • h2: ~ 22,5 mm
  • t1 min : 14 mm
  • t2: 4,2 mm
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 68 g
show article view
星形把手 
版本:
有母牙  
相片 :
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M10
l +2 [mm]:
-
品项品号.:
24700.0063
CAD
文件
星形把手 
  • 有母牙   – 相片  1
  • d1: 63 mm
  • d2: M10
  • d3: 30 mm
  • h1: ~ 41 mm
  • h2: ~ 26,5 mm
  • t1 min : 18 mm
  • t2: 5,4 mm
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 109 g
show article view
星形把手 
版本:
有母牙  
相片 :
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
l +2 [mm]:
-
品项品号.:
24700.0080
CAD
文件
星形把手 
  • 有母牙   – 相片  1
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • d3: 35 mm
  • h1: ~ 54 mm
  • h2: ~ 34 mm
  • t1 min : 26,5 mm
  • t2: 6,6 mm
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 213 g
show article view
星形把手 
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l +2 [mm]:
15 mm
品项品号.:
24700.0042
CAD
文件
星形把手 
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • d3: 24 mm
  • l +2: 15 mm
  • h1: ~ 27 mm
  • h2: ~ 15 mm
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 51 g
show article view
星形把手 
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l +2 [mm]:
25 mm
品项品号.:
24700.0044
CAD
文件
星形把手 
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • d3: 24 mm
  • l +2: 25 mm
  • h1: ~ 27 mm
  • h2: ~ 15 mm
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 52 g
show article view
星形把手 
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l +2 [mm]:
20 mm
品项品号.:
24700.0053
CAD
文件
星形把手 
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d3: 25 mm
  • l +2: 20 mm
  • h1: ~ 34 mm
  • h2: ~ 22,5 mm
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 81 g
show article view
星形把手 
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l +2 [mm]:
35 mm
品项品号.:
24700.0056
CAD
文件
星形把手 
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d3: 25 mm
  • l +2: 35 mm
  • h1: ~ 34 mm
  • h2: ~ 22,5 mm
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 86 g
show article view
星形把手 
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M10
l +2 [mm]:
30 mm
品项品号.:
24700.0066
CAD
文件
星形把手 
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 63 mm
  • d2: M10
  • d3: 30 mm
  • l +2: 30 mm
  • h1: ~ 41 mm
  • h2: ~ 26,5 mm
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 136 g
show article view
星形把手 
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M10
l +2 [mm]:
40 mm
品项品号.:
24700.0068
CAD
文件
星形把手 
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 63 mm
  • d2: M10
  • d3: 30 mm
  • l +2: 40 mm
  • h1: ~ 41 mm
  • h2: ~ 26,5 mm
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 141 g
show article view
星形把手 
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
l +2 [mm]:
30 mm
品项品号.:
24700.0083
CAD
文件
星形把手 
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • d3: 35 mm
  • l +2: 30 mm
  • h1: ~ 54 mm
  • h2: ~ 34 mm
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 259 g
show article view
星形把手 
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
l +2 [mm]:
50 mm
品项品号.:
24700.0087
CAD
文件
星形把手 
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • d3: 35 mm
  • l +2: 50 mm
  • h1: ~ 54 mm
  • h2: ~ 34 mm
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 273 g
show article view
星形把手 

材质 

把手

  • 热可塑性塑料 (PA) 

内部零件

  • 钢、 氮化、黑化

螺丝 

  • 钢、染黑、品质 8.8
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 24700. 星形把手  – 有轴向轴承 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。