24700.0056 - 星形把手 
有轴向轴承 

轴向支承的优点:

  • -藉由减少表面摩擦,能以相同握柄尺寸提供双倍的固夹力道。
  • -藉由固定的定位面提供工件的保护。
  • -螺栓拥有更高的预夹力道,使安装固定的需求也少。

這項商品 24700.0056 - 星形把手  有轴向轴承  / 有螺丝   (d1: 50 mm, d2: M8, l +2: 35 mm) 為商品項目的相對應商品 星形把手  有轴向轴承  (EH 24700.)

版本
相片 
d1 [mm]
d2 [mm]
l - +2 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l +2 [mm]:
35 mm
品项品号.:
24700.0056
文件
星形把手 
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d3: 25 mm
  • l +2: 35 mm
  • h1: ~ 34 mm
  • h2: ~ 22,5 mm
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 86 g
星形把手 

材质 

把手

  • 热可塑性塑料 (PA) 

内部零件

  • 钢、 氮化、黑化

螺丝 

  • 钢、染黑、品质 8.8
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24700.0056
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。