星形把手  不锈钢   

EH 24690.

您的选择导致 6 打击

版本
相片 
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
有 平滑盲孔 
相片 :
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
8 mm
品项品号.:
24690.0240
CAD
文件
星形把手 
  • 有 平滑盲孔  – 相片  1
  • d1: 40 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • d4: 14 mm
  • h1: ~ 25 mm
  • h2: ~ 12,5 mm
  • t min : 15 mm
  • 重量: 37 g
show article view
星形把手 
版本:
有 平滑盲孔 
相片 :
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
10 mm
品项品号.:
24690.0250
CAD
文件
星形把手 
  • 有 平滑盲孔  – 相片  1
  • d1: 50 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • d4: 18 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: ~ 17,5 mm
  • t min : 18 mm
  • 重量: 68 g
show article view
星形把手 
版本:
有 平滑盲孔 
相片 :
1
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
12 mm
品项品号.:
24690.0260
CAD
文件
星形把手 
  • 有 平滑盲孔  – 相片  1
  • d1: 60 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • d4: 20 mm
  • h1: ~ 40 mm
  • h2: ~ 21 mm
  • t min : 22 mm
  • 重量: 110 g
show article view
星形把手 
版本:
有牙盲孔 
相片 :
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
d3 H7 [mm]:
-
品项品号.:
24690.0440
CAD
文件
星形把手 
  • 有牙盲孔  – 相片  2
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • d4: 14 mm
  • h1: ~ 25 mm
  • h2: ~ 12,5 mm
  • t min : 15 mm
  • 重量: 37 g
show article view
星形把手 
版本:
有牙盲孔 
相片 :
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
d3 H7 [mm]:
-
品项品号.:
24690.0450
CAD
文件
星形把手 
  • 有牙盲孔  – 相片  2
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d4: 18 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: ~ 17,5 mm
  • t min : 18 mm
  • 重量: 69 g
show article view
星形把手 
版本:
有牙盲孔 
相片 :
2
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
d3 H7 [mm]:
-
品项品号.:
24690.0460
CAD
文件
星形把手 
  • 有牙盲孔  – 相片  2
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • d4: 20 mm
  • h1: ~ 40 mm
  • h2: ~ 21 mm
  • t min : 22 mm
  • 重量: 112 g
show article view
星形把手 

材质 

把手

  • 不锈钢 1.4301,喷砂处理 

注意事项

握柄:薄铁片引伸 毂件:对焊 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 24690. 星形把手  – 不锈钢