24690.0260 - 星形把手 
不锈钢   

版本
相片 
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
有 平滑盲孔 
相片 :
1
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
12 mm
品项品号.:
24690.0260
文件
星形把手 
  • 有 平滑盲孔  – 相片  1
  • d1: 60 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • d4: 20 mm
  • h1: ~ 40 mm
  • h2: ~ 21 mm
  • t min : 22 mm
  • 重量: 110 g
星形把手 

材质 

把手

  • 不锈钢 1.4301,喷砂处理 

注意事项

握柄:薄铁片引伸 毂件:对焊 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24690.0260