圆盘式手轮  轻合金 

EH 24600.

有握把凹槽在後側。

对于所有的手轮,其轮毂经切销而成,钢圈经由车削,所有面经过镜面加工处理。不切销的表面则喷砂处理。跟钢圈一起镜面抛光,因此在大多数情况下,此手轮不需要额外的烤漆。

您的选择导致 56 打击

版本
d1 [mm]
d2 H7 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
有键槽 有 圆柱形 把手 EH 24530. 
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
品项品号.:
24600.0315
CAD
文件
圆盘式手轮 
  • 有键槽 有 圆柱形 把手 EH 24530. 
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 16,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: ~ 36 mm
  • 中心键槽 DIN 6885 规格表 1  b3: 5 mm
  • 重量: 510 g
  • 一致。cyl.把手  EH 24530.: 23 mm x M8
  • 中心键槽 DIN 6885 规格表 1  t: 16,3 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
show article view
圆盘式手轮 
版本:
有键槽 有 圆柱形 把手 EH 24530. 
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
品项品号.:
24600.0316
CAD
文件
圆盘式手轮 
  • 有键槽 有 圆柱形 把手 EH 24530. 
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 16,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: ~ 36 mm
  • 中心键槽 DIN 6885 规格表 1  b3: 5 mm
  • 重量: 510 g
  • 一致。cyl.把手  EH 24530.: 23 mm x M8
  • 中心键槽 DIN 6885 规格表 1  t: 18,3 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
show article view
圆盘式手轮 
版本:
有键槽 有 圆柱形 把手 EH 24530. 
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
品项品号.:
24600.0320
CAD
文件
圆盘式手轮 
  • 有键槽 有 圆柱形 把手 EH 24530. 
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 18 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: ~ 39 mm
  • 中心键槽 DIN 6885 规格表 1  b3: 5 mm
  • 重量: 572 g
  • 一致。cyl.把手  EH 24530.: 26 mm x M10
  • 中心键槽 DIN 6885 规格表 1  t: 16,3 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
show article view
圆盘式手轮 
版本:
有键槽 有 圆柱形 把手 EH 24530. 
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
品项品号.:
24600.0321
CAD
文件
圆盘式手轮 
  • 有键槽 有 圆柱形 把手 EH 24530. 
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 18 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: ~ 39 mm
  • 中心键槽 DIN 6885 规格表 1  b3: 5 mm
  • 重量: 675 g
  • 一致。cyl.把手  EH 24530.: 26 mm x M10
  • 中心键槽 DIN 6885 规格表 1  t: 18,3 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
show article view
圆盘式手轮 
版本:
有键槽 有 圆柱形 把手 EH 24530. 
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
18 mm
品项品号.:
24600.0330
CAD
文件
圆盘式手轮 
  • 有键槽 有 圆柱形 把手 EH 24530. 
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 18 mm
  • d3: 42 mm
  • b: 20,5 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: ~ 45 mm
  • 中心键槽 DIN 6885 规格表 1  b3: 6 mm
  • 重量: 995 g
  • 一致。cyl.把手  EH 24530.: 26 mm x M10
  • 中心键槽 DIN 6885 规格表 1  t: 20,8 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
show article view
圆盘式手轮 
版本:
有键槽 有 圆柱形 把手 EH 24530. 
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
20 mm
品项品号.:
24600.0331
CAD
文件
圆盘式手轮 
  • 有键槽 有 圆柱形 把手 EH 24530. 
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 20 mm
  • d3: 42 mm
  • b: 20,5 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: ~ 45 mm
  • 中心键槽 DIN 6885 规格表 1  b3: 6 mm
  • 重量: 995 g
  • 一致。cyl.把手  EH 24530.: 26 mm x M10
  • 中心键槽 DIN 6885 规格表 1  t: 22,8 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
show article view
圆盘式手轮 
版本:
有键槽 有 圆柱形 把手 EH 24530. 
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
22 mm
品项品号.:
24600.0340
CAD
文件
圆盘式手轮 
  • 有键槽 有 圆柱形 把手 EH 24530. 
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 22 mm
  • d3: 48 mm
  • b: 23 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: ~ 51 mm
  • 中心键槽 DIN 6885 规格表 1  b3: 6 mm
  • 重量: 1625 g
  • 一致。cyl.把手  EH 24530.: 28 mm x M10
  • 中心键槽 DIN 6885 规格表 1  t: 24,8 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
show article view
圆盘式手轮 
版本:
有键槽 有 圆柱形 把手 EH 24530. 
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
26 mm
品项品号.:
24600.0341
CAD
文件
圆盘式手轮 
  • 有键槽 有 圆柱形 把手 EH 24530. 
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 26 mm
  • d3: 48 mm
  • b: 23 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: ~ 51 mm
  • 中心键槽 DIN 6885 规格表 1  b3: 8 mm
  • 重量: 1625 g
  • 一致。cyl.把手  EH 24530.: 28 mm x M10
  • 中心键槽 DIN 6885 规格表 1  t: 29,3 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
show article view
圆盘式手轮 

材质 

长柄大槌零件

  • 钢,镀锌 

手轮

  • 铝永久模铸造 

圆柱形把手 EH 24530. 

  • 热固性塑胶 (PF 31),黑色 (接近色号 RAL 9005)

组装 

轴端华司 EH 22270。 用于轴向紧固。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 24600. 圆盘式手轮  – 轻合金