车削、边缘抛光处理。
這項商品 24580.0416 - 手轮 DIN 950 铸铁 / 无键槽,带有机械手柄的 EH 2445, 被组装成为 B-F/G (以前的 F 4) (d1: 140 mm, d2 H7: 16 mm) 為商品項目的相對應商品 手轮 DIN 950 铸铁 (EH 24580.)
手轮
机械把手 DIN 39 EH 24450.
轴端华司 EH 22270。 用于轴向紧固。