车削、边缘抛光处理。
這項商品 24590.0251 - 手轮 DIN 950 轻合金 / 不含銉槽, 含旋转 把手 EH 2446. , 已组立型式B-F/G (旧型 D 4) (d1: 400 mm, d2 H7: 34 mm) 為商品項目的相對應商品 手轮 DIN 950 轻合金 (EH 24590.)
手轮
旋转机械把手 DIN 98 EH 24460.
轴端华司 EH 22270。 用于轴向紧固。
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日